System 3000 rörelsevakt, frontmodul 1,10 m Standard
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5373 01
5373 01
EAN 4010337049692
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5373 03
5373 03
EAN 4010337049708
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5373 27
5373 27
EAN 4010337049821
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 5373 28
5373 28
EAN 4010337049838
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5373 26
5373 26
EAN 4010337049715
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5373 005
5373 005
EAN 4010337049845
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5373 015
5373 015
EAN 4010337087274
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 5373 600
5373 600
EAN 4010337049999
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:
180°

Ljusstyrka
Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Fast:
Drift dagtid

Känslighet:
25, 50, 75, 100 %

Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Eftersläpningstid:
ca 2 min fast

Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 19 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 537301

RFA, 456 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 537301

IFC, 26 Kb

Ladda


Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.595 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads