Insats modularjack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet och SAT-F-port
Koppling SAT-F, IDC-kontakt, modularjack

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5697 03
5697 03
EAN 4010337463399
FE 1/5
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5697 10
5697 10
EAN 4010337463405
FE 1/5
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
35 mm

Karakteristisk impedans vid SAT:
75 Ω

För innerledare:
Ø 0,6 till 1 mm

Hänvisningar

  • Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads