Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) för Tunable White enligt IEC 62386-209
För att generera DALI spänning behövs en DALI spänningsförsörjning eller en DALI potentiometer med inbyggt nätaggregat som motsvarar DALI specifikationerna (DIN IEC 60926).
Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
Att spara färgtemperaturgränsvärden och en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.
Tekniska data
Strömförbrukning:
max. 2 mA
Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K
Inbyggnadsdjup:
32 mm
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Hänvisningar
När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.