Spänningsförsörjning 320 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2122 00
2122 00
EAN 4010337023227
FE 1
PS 66
 

Alternativ beskrivning

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One och KNX system

    • Två spänningsförsörjningar av samma typ kan kopplas parallellt direkt för ökad effekt.

    Tekniska data

    Utgångsström:
    320 mA

    Kortslutningsström:
    max. 1 A

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 4

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    IFC fil för BIM(Building Information Model)

    Artikelnr. 212200

    IFC, 14 Kb

    Ladda


    Spänningsförsörjning med integrerad drossel
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 726 Kb

    Ladda


    Spänningsförsörjning med integrerad drossel
    Produktdatabas

    från ETS4

    Artikelnr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Power supply with integrated choke
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.687 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads
    Hem Gira One och KNX Gira One och KNX: Spänningsförsörjningar Spänningsförsörjning 320 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX