Väderstation Standard för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2150 04
2150 04
EAN 4010337058441
FE 1
PS 06
 
Utgående artikel. Kan levereras till 07/2024.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Väderstation Standard för mätning och utvärdering av väderdata (vindhastighet, nederbörd, skymning, temperatur och ljusstyrka).
  • Monteras utvändigt på byggnader, i första hand på taket.
  • Temperatursensor för mätning av utetemperaturen.
  • Vindsensor (termisk) för mätning av vindhastigheten.
  • Skymningssensor för mätning av ljusstyrkan i skymningsområdet.
  • Tre luxvärdessensorer, vridna 90° i förhållande till varandra, mäter ljusstyrkan vid dagsljus och solsken – riktningsberoende.
  • Regnsensor som registrerar nederbörden.
  • Med Teach-In-funktionen kan man spara ett mätvärde och använda som gränsvärde. Detta kan utlösas t.ex. genom knapptryckning med en extern knapp.
  • Två gränsvärden med inställbar hysteres per sensor (förutom regnsensorb) kan parametreras.
  • Alla gränsvärdesobjekt har en parametrerbar till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Sex logiska grindar (AND, AND med återkoppling, OR, XOR, NAND, NOR) med upp till fyra ingångar för externa och interna 1-bitsvärden.
  • Fyra spärrelement för spärrning av funktioner eller manuell manövrering.
  • Cyklisk sändning vid värdeändring.

Tekniska data

KNX medium:
TP1-64

Märkspänning:
AC/DC 24 V SELV

Effektförbrukning:
7 W

Mätområde
Vindhastighet:
0 till 40 m/s
Ljusstyrka:
1 till 110 klx
Skymning:
0 till 674 lx
Nederbörd:
Ja/Nej (binär)

Kapslingsklass:
IP44

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +55 °C

Hänvisningar

  • Direkt solsken kan påverka temperaturmätningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 215004

RFA, 444 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 215004

IFC, 69 Kb

Ladda


Väderstation standard
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 173 kByte.

Artikelnr. 2150 04

VD4, 173 Kb

Ladda


Väderstation standard
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS2, 170 kByte.

Artikelnr. 2150 04

VD2, 170 Kb

Ladda


Väderstation standard
Bruksanvisningar

bruksanvisning.

Artikelnr. 2150 04

PDF, 1.480 Kb

Ladda


Download (en)


Weather station standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2150 04

PDF, 3.581 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads