System 106 inbyggnadsdosa helinfälld
1knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
1knapp
Artikelnr. 5521 00
5521 00
EAN 4010337102199
FE 1
PS 20
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Vertikal och horisontal montering gör en optimal anpassning möjlig på monteringsstället.
  • Lämpad för användning med befintlig frontplatta (brevlåda, montering vid sidan av dörren etc.).

Yttermåti mm

Inbyggnadsdosa 1knapp: 168 168 38
Inbyggnadsdosa 2knappars: 168 274 38
Inbyggnadsdosa 3knappars: 168 381 38
Inbyggnadsdosa 4knappars: 168 487 38
Inbyggnadsdosa 2 x 2knappars: 274 274 38
Inbyggnadsdosa 5knappars: 168 594 38

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


System 106 inbyggnadsdosa infälld
Bruksanvisningar

Monteringsanvisning

Artikelnr. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.358 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads