RF/TP mediaomkopplare eller RF-repeater för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5110 00
5110 00
EAN 4010337017264
FE 1/5
PS 06
 
Utgående artikel. Kan levereras till 10/2025.

Alternativt tillbehör

Med KNX RF systemenheterna, integreras och parametreras RF touchsensorerna för KNX och RF fjärrkontrollerna för KNX i KNX strukturen via ETS.

Egenskaper

Egenskaper

  • Gränssnitt mellan trådbundna KNX produkter (TP) och trådlösa KNX RF produkter.
  • Kan konfigureras via ETS som mediaomkopplare, mediaomkopplare med repeater, segmentomkopplare eller repeater (beroende på firmware-version och ETS-version).
  • Kan användas som segmentomkopplare vid idrifttagningen med ETS från version 6.0.5 (från indexversion I04 eller efter firmware-uppdatering för indexversion I00 till I03).
  • Enheterna kan uppdateras. Firmware-uppdateringar (t.ex. I00 till I04) kan göras med ETS.
  • Stöder KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme kan redigeras och filtreras, vidarebefordras eller spärras enligt inställningarna).
  • Snabb kommunikation mellan KNX produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).

Tekniska data

KNX medium:
RF1.R, TP1-256

Idrifttagningsläge:
S-läge

Märkspänning:

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Sändningseffekt:
max. 20 mW

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 511000

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 511000

IFC, 37 Kb

Ladda


KNX RF/TP mediakopplare/repeater
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3 och 6.0.5

Artikelnr. 5110 00

ZIP, 188 Kb

Ladda


RF fjärrkontroll 2knapps
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5110 00

PDF, 413 Kb

Ladda


Download (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Artikelnr.

PDF, 7.242 Kb

Ladda


KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Technical Documentation

Technical documentation

Artikelnr. 5110 00

PDF, 1.697 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads