Touchsensor 3 Plus 5-knappars (1+2) för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2043 112
1739668
2043 112
1739668
EAN 4010337081944
FE 1
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Busskopplare 3 Busskopplare 3 extern givare

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Montage på busskopplare 3 eller busskopplare 3 extern givare.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Grafisk display med bakgrundsbelysning och många visningsmöjligheter, t.ex. temperatur, tid, datum, larm- och informationstexter.
  • Vit drifts-LED.
  • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) som kan parametreras via ETS.
  • Intern temperatursensor för mätning av den lokala rumstemperaturen.

Touchsensorns egenskaper:

  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat, 2kanal-användning och manuell fläktstyrning.
  • Knappfunktion: Koppla, dimra, jalusistyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat, 2-kanalsstyrning, regulatorbiapparat, regulatoranvändning, användning av uppvärmningsklocka och manuell fläktstyrning.
  • Regulatorbiapparat eller regulatoranvändning: Ändring av driftläge (definierat val av ett driftläge eller byte mellan olika driftlägen med regulatorbiapparat), byte av närvarotillstånd, börvärdesförskjutning.
  • Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor.
  • Larmmeddelanden indikeras genom att alla LED:er.
  • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet.
  • Drifts-LED TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt.
  • Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED, textfältsbelysning och displayens bakgrundsbelysning.

Rumstermostatens egenskaper:

  • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost- eller värmeskydd med egna temperaturbörvärden (för uppvärmning och/eller kylning).
  • Komfortförlängning med närvaroknapp.
  • Omkoppling mellan frost- eller värmeskydd via fönsterstatus eller via frostskyddsautomatik.
  • Visning av rumstermostatsinformation på apparatdisplayen.
  • En eller två reglerkretsar kan väljas.
  • Olika regleringstyper kan konfigureras beroende på uppvärmnings- eller kylningsnivå: PI-reglering (kontinuerlig eller kopplande PWM) eller 2-punkts-reglering (kopplande).
  • Inställbara reglerparametrar för PI-regulator och 2-punkts-regulator.
  • Intern temperatursensor och upp till två externa temperaturgivare (1 x objekt, 1 x kabeldragning) för rumstemperaturmätning.
  • Extern fjärrgivare med kabel som tillval, t.ex. som flytspackelgivare vid golvvärme.
  • Uppvärmningsklocka med 28 kopplingstider.

LC-display egenskaper:

  • Grafisk display med ställbar LED-bakgrundsbelysning.
  • Visning av ett eller två områden.
  • Texter i displayen på språken: tyska, engelska, holländska, norska, ryska och polska. Fler språk är tillgängliga på Internet.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Kapslingsklass:
III

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Touchsensor 3 plus 2-/3-/6kanals F100
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 344 Kb

Ladda


Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 (från index I05)
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0f.

Artikelnr. 2043 ..

VD5, 5.407 Kb

Ladda


Download (en)


Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100 (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 7.518 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads