Adapterram med kvadratisk öppning för apparater med täckplatta (50 x 50 mm)

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0282 112
0282 112
EAN 4010337044758
FE 5/25
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Med adapterramar och täckramar (1- till 5-faldig) kan externa apparater med kvadratisk centralplatta (50 x 50 mm) t. ex. från firmorna Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) skärmad, Cat.5), etc., integreras i strömbrytarserien.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads