Styrenhet audio

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1287 00
5806066
1287 00
5806066
EAN 4010337287001
FE 1
PS 18
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Styrmodul för försörjning av audiokomponenterna i Gira porttelefonbuss.
  • Försörjning av den kortslutningssäkra 2-trådsbussen med skydd mot polförväxling.
  • Självåterställande, elektronisk kortslutnings- och överlastdetektering för driftspänningarna och bussanslutningen.
  • Knappar för system- och portöppnarprogrammering.
  • LED-statusindikeringar för drift, överlast, systemprogrammering och portöppnarprogrammering.
  • Utgång AC 12 V för spänningsförsörjning av en vanlig portöppnare.
  • Reläutgång för koppling av ett portlås med egen spänningsförsörjning.
  • Kopplingstid för portöppnare steglöst inställbar från 1 till 10 s.

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 230 V, 50 Hz
sekundär:
SELV 26 DC V ± 2 V

Märkström sekundär
Permanent last:
160 mA
Topplast:
550 mA (max. 5 s)
Överlastfrånslag:
från 350 mA

Anslutningsarea:
0,6 mm till 2,5 mm²

Utgång portöppnare:
AC 12 V, max. 1,6 A / ED 25 %

Reläutgång:
AC/DC 30 V, 2 A

Total ledningslängd:
max. 700 m

Ledningslängd från styrmodulen till deltagaren som ligger längst bort
Vid kabel-Ø 0,8 mm:
max. 300 m
Vid kabel-Ø 0,6 mm:
max. 170 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Styrmodulen Audio är avsedd för montering i en underfördelare. Använd en vanlig utanpåliggande fördelare om detta inte är möjligt.
  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 70 deltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 5 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).

Yttermått

Modulära enheter (ME): 6

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 128700

RFA, 328 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 128700

IFC, 22 Kb

Ladda


Styrapparat audio
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1287 00

PDF, 490 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads