Tryckknappsbusskopplaren är gränssnittet KNX systemet och användaren.
Egenskaper
Egenskaper
Knappfunktion
Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat.
Funktion Koppla: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
Funktion dimra: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare resp. Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion).
Funktion Markis: Parametrerbara kommandon för knapptryckning (UPP, NED, ingen reaktion).
Funktion Värdegivare 1 byte: Funktionssättet kan konfigureras.
Funktion Scenbiapparat: Funktionssättet kan konfigureras (med eller utan minnesfunktion vid långsam knapptryckning).
Vid 1-punktsmanövrering (vinklad vippa) kan vippan endast manövreras från en sida (underifrån).
Tryckknapp-busskopplare i system kapslad utanpåliggande (IP44).
Status-LED:s funktioner: Röd LED kan användas valfritt för orienteringsbelysning, aktiveringsindikering eller statusvisning.
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Kapslingsklass:
IP44
Kapslingsklass:
III
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet:
5 till 93 % (ingen kondensering)
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.