Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Kapslingar finns tillgängliga i en antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.
Egenskaper
Egenskaper
Vertikal och horisontal montering gör en optimal anpassning möjlig på monteringsstället.
Lämplig för användning i fasadmodul.
Tomkapslingen kan monteras när fasaden är färdig.
Hänvisningar
System 106 hölje infällt 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.
För användning med System 106, helinfälld inbyggnadsdosa för befintlig frontplatta (brevlåda, montering vid sidan av dörren etc.).
Leveransen innehåller
Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: System 106 hölje kant i kant 1knapp).
Yttermåti mm
Hölje 1knapp:
106,5
106,5
23,35
Hölje 2knappars:
106,5
213,0
25,35
Hölje 3knappars:
106,5
319,5
25,35
Hölje 4knappars:
106,5
426,0
25,35
2 x 2-fack:
213,0
213,0
25,35
Hölje 5knappars:
106,5
532,5
25,35
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.