RF-touchsensorerna för KNX skickar trådlösa KNX telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Detta kan t.ex. vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater).
Egenskaper
Egenskaper
Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion.
Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt.
Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av.
Touchsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
Batteridriven apparat.
Funktionen "koppla"
Vipp- eller knappfunktion.
Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
Funktionen "dimra"
Vippfunktion.
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).
Funktionen "persienn"
Vippfunktion.
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.
Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet"
Vippfunktion.
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100% eller scennummer).
Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.
Tekniska data
KNX medium:
RF1.R
Idrifttagningsläge:
S-läge
Märkspänning:
DC 3 V
Batterier:
1 x CR 2450N
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:
868,3 MHz
Sändningseffekt:
max. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m
Batteri
Typ:
CR 2450N
UN-nr:
3091
Hänvisningar
Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
När vippsats och/eller täckram används kan ev räckvidden begränsas.
Leveransen innehåller
Batterier ingår i leveransen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.