Insats vippknapp 10 A 250 V~
Slutande kontakt 1-polig med nollklämma

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Slutande kontakt 1-poligmed nollklämma
Artikelnr. 0150 00
0150 00
EAN 4010337150008
FE 10/100
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 015000

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 015000

IFC, 15 Kb

Ladda


Slutande kontakt 1-polig med nollklämma
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippknapp för slutande kontakt-funktion med nollklämma

Artikelnr. 0150 00

PDF, 17 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads