System 3000 Universal-LED-effektförstärkare för montering på DIN-skena

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2383 00
2383 00
EAN 4010337031383
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen-lampor, induktiva transformatorer för halogen-, HV-, LED- eller kompaktlysrör.
  • Manövreras med framförkopplad dimmer.
  • Försörjning av de anslutna lasterna via gemensam lastledning.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby:
0,3 W

Anslutningsledning vid 45 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
50 till 100 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
200 W
Glödlampor:
210 till 420 W
HV-halogen:
210 till 420 W
Tronic-Trafos:
210 till 420 W
Lindad transformator:
210 till 420 VA

Ledningslängd
Last:
max. 100 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid omgivningstemperatur på över 45 °C ska ansluten last reduceras.
  • Den maximala belastningen och antalet effektförstärkare är avhängig av dimmern. En referenslista finns i den tekniska bilagan eller i bruksanvisningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Tabell: fasfrånsnitt + fassnitt
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 238300

RFA, 348 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 238300

IFC, 24 Kb

Ladda


Universal-LED-effektförstärkare på DIN-skena
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2383 00

PDF, 898 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads