Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
Ingång till omkoppling till kylningsdrift.
Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator).
Anslutning av en fjärrsensor (tillbehör) är möjlig.
Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX
Värmeaktor 1fack
Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
Temperaturregistrering.
Insatsens funktioner för rumstermostat:Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion.Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation.Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme- och kyldrift.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz
Standby:
0,1 till 0,5 W
Brytström:
10 mA till 16 A
Anslutningseffekt:
max. 3600 W
Rekommenderad monteringshöjd:
1,50 m
Inbyggnadsdjup:
24 mm
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.