Belysningskomponent för utanpåliggande kapsling

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 1067 03
1067 03
EAN 4010337107088
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 1067 005
1067 005
EAN 4010337110255
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • De vita LED-lamporna lyser upp en ljuskorridor nedåt. På så sätt skapas en indirekt orienteringsbelysning, som fungerar väl även i sovrum.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Effektförbrukning:
0,05 W / 1,65 mA

Ljusstyrka:
0,2 cd

Omgivningstemperatur:
0 °C till +40 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads