Termiskt ställdon 24 V~

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2179 00
2179 00
EAN 4010337016731
FE 1
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Termiskt ställdon för aktivering av värmeventiler för en reglering av enskilda rum.
  • Kompatibel med ventiladaptersystemet och med föregångarens anslutningsledning.
  • Statusvisning öppnad eller stängd.
  • First Open-funktion för enkelt montage och idrifttagning.
  • Strömlöst stängd.

Tekniska data

Driftspänning:
AC/DC 24 V

Driftseffekt:
ca 1 W

Ventilslag:
4 mm

Omgivningstemperatur:
0 °C till 60 °C

Ställkraft:
100 N

Kapslingsklass:
IP54

Anslutningsledning
Tvärsnitt:
2 x 0,75 mm²
Längd:
1 m

Leveransen innehåller

  • Ventiladapter VA 80 för följande hörnventiler ingår i leveransinnehållet. Heimeier, MNG (från 1998), Oventrop M30x1,5 (från 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (från 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (från 1999), IVAR, Strawa (från 2003 ny hållare), Taco (för Alpha-drivning från 2005), Emmeti, Caleffi-fördelare Serie 670, Bianchi 4-vägsventil, Nereus hörnventil DN 10.

Yttermåti mm

B 58 H 58 D 45

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads