Gira G1 24 V

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
glas svart
Artikelnr. 2077 05
2077 05
EAN 4010337014287
FE 1
PS 36
glas vit
Artikelnr. 2077 12
2077 12
EAN 4010337014317
FE 1
PS 36
 

Alternativ beskrivning

Nödvändigt tillbehör

För integrering i ett Gira porttelefonsystem

2621 .. 2621 ..

För integration som KNX rumsmanöverenhet

hölje IP-router KNX

För integration i eNet

server DIN

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Gira G1 är en multifunktionell rumsmanöverenhet för visualisering och användning av många typer av byggnadsfunktioner. För användning i KNX system och i Gira porttelefonsystem eller som klient. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på den firmware som används.
Information om exakt vilka funktioner som är tillgängliga finns i Giras online-katalog och i den tekniska apparatdokumentationen.

Egenskaper

Egenskaper

  • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
  • Anslutning och kommunikation sker beroende på variant via LAN eller WLAN.
  • Integrerad högtalare.
  • Integrerad mikrofon med ekodämpning.

Insatsmöjligheter och kombinationer

  • Gira G1 som multifunktionell rumsmanöverenhet möjliggör följande funktioner och kombinationer av funktioner:
  • KNX rumsmanöverenhet
  • Svarsapparat Video
  • Client för följande system/server - HomeServer – eNet – X1
  • Anslutna internettjänster

Egenskaper som KNX rumsmanöverenhet

  • Intuitivt användargränssnitt som kan anpassas av slutanvändaren.
  • Systeminställningar skyddas med PIN-kod.
  • Koppla, trycka, dimra (relativt och absolut), dimra (inkl. dimring RGB, RGBW och Tunable White) jalusi- och rulljalusistyrning, värdegivare, scenbiapparat.
  • Statusvisning, visning av datum och tid, visning av inomhus- och utetemperatur.
  • Upp till 150 funktioner (sex funktionsmappar resp. rum med upp till 25 funktioner i varje).
  • Över 320 funktionsikoner
  • Upp till 125 veckokopplingsur med vardera 10 kopplingstider.
  • Aktivering av IP-kameror.
  • Ljudstyrning.
  • PIN-kod för systeminställningar.
  • Rumstermostat i kombination med den tillvalbara temperatursensormodulen eller med KNX enheter för mätning av rumstemperatur, t. ex. touchsensor 3 Komfort.
  • Upp till 150 rumstermostat-biapparater i kombination med touchsensor 3 Plus för KNX eller CO2-sensor för KNX för mätning och reglering av rumstemperatur.
  • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost- eller värmeskydd med egna temperaturbörvärden (för uppvärmning och/eller kylning).
  • Driftlägena kan anpassas individuellt.
  • Komfortförlängning med närvaroknapp.
  • Omkoppling mellan frost- och värmeskydd via fönsterstatus.
  • Visning av rumstermostat-information.
  • Inställbara reglerparametrar för PI-regulator och 2-punkts-regulator.
  • En uppvärmningsklocka som veckokopplingsur med 28 kopplingstider.
  • Rumstermostat-biapparat för bastu.
  • Rumstermostat-biapparat för styrning av klimatanläggningar (Fancoil) anslutna med en KNX gateway för klimatanläggningar.
  • Inställning av bör-temperatur, av luftström (riktning, intensitet) och av driftläge.

Egenskaper som svarsapparat Video

  • Kameraomkoppling: specifikt urval av anslutna färgkameror.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Välj mellan 10 ringsignaler.
  • Svarsfunktion.
  • Inställning för ringsignal och tal.
  • Internanrop.
  • Våningsanrop via touchsensor kan aktiveras för KNX.

Egenskaper som svarsapparat med SIP-client

  • Client-funktion för SIP-system från t.ex. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP-direktanrop eller anrop via registrer
  • 64 internanrop möjliga t.ex. till Concierge
  • Early Media-kompatibel för videobild

Anslutna internettjänster

  • Gira väderportal: Visar väderprognosen för upp till fem platser (internetanslutning krävs).

Gira G1 kan även användas som client för följande system/server:HomeServer Client

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira HomeServer som klient. Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira HomeServer. Samtidigt stöds nästan alla funktioner som ingår i serieleveransen av Gira HomeServer, även funktionerna för svarsapparat video och online-vädertjänst.

eNet-klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en eNet Server som klient. Efter aktivering utgör Gira G1 gränssnittet för eNet SMART HOME systemet. Samtidigt stöds alla funktioner som ingår i eNet SMART HOME Systems, även funktionerna för svarsapparat video och online vädertjänst.

X1-klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira X1 som klient. Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira X1. Här stöds upp till 250 X1-funktioner.
  • Förutom X1-funktionerna i byggnadsstyrningen finns följande funktioner tillgängliga i Gira G1 som Gira X1-klient:
    Direktfunktion
    Gira porttelefon
    Online vädertjänst
    Gira säkerhetssystem Alarm Connect med funktionerna
    • Aktivera larm
    • Avaktivera larm
    • Kvittera meddelande
    • Visa larm
    • Stäng av larm
  • Som klient är funktionerna hos KNX rumsmanöverenhet inte tillgängliga. De exakta funktionerna finns beskrivna i Giras online-katalog samt i den tekniska apparatdokumentationen.
  • Gira G1 med infälld anslutningsmodul 24 V WLAN för anslutning till passande ledning (t.ex. till KNX bussledningens andra ledarpar).
  • Datakommunikation via WLAN.

Tekniska data

Effektförbrukning
Maximal:
7 W
Typiskt:
4 W
Minimum:
2 W

Spänningsförsörjning
PoE-effektklass 0:
DC 48 V PoE

LAN-standard:
IEEE 802.3af

Anslutningsledning
Ethernet-specifikation:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Display
Typ:
TFT
Storlek:
15,3 cm (6″)
Antal färger:
16,7 M
Upplösning:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Ljusstyrka:
350 cd/m²
Kontrastförhållande:
1:500
Visningsvinkel:
> 80° runt om

Närvarogivare
Räckvidd:
max. 50 cm
Övervakningsområde:
30° horisontellt, 30° vertikalt

KNX medium:
KNXnet/IP

KNX standarder
DPTs värdegivare:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Kapslingsklass:
IP21

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Spänningsförsörjning:
AC/DC 10 till 31 V

WLAN-standard:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Anslutningsledning
Ledardiameter:
0,6 - 0,8 mm

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Hänvisningar

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Rekommenderad monteringshöjd: 150 cm från golvet.
  • Installeras på en djup apparatdosa (elektronikdosa med LAN-anslutning rekommenderas).
  • Kommunikationen med KNX installationen sker uteslutande via KNXnet/IP-standard.
  • För att kunna ansluta G1 PoE till KNX installationen måste en IP-router för KNX användas. Det går att använda flera Gira G1 med en IP-router för KNX.
  • För att säkerställa pålitlig kommunikation via WLAN, krävs en Gira IP-router för KNX (firmware-version 3 och senare) för att ansluta G1 230 V eller G1 24 V till KNX installationen. För detta ändamål är Gira IP-router för KNX (fr.o.m. firmware-version 3) speciellt utrustad med tilläggsfunktionen ”Tillförlitlig datakommunikation”. Det går att använda flera Gira G1 med en IP-router för KNX (från firmware-version 3).
  • Apparater från indexversion I08 är förberedda för KNX Secure (extra firmware-uppdatering krävs).
  • Idrifttagning i KNX systemet fr.o.m. ETS 5,5 eller högre.
  • Kan användas som svarsapparat i anslutning till PTS-IP-gateway.
  • Var observant på den teknisk informationen om nätverksplanering i apparatens underlag när du planerar systemet.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • För att kunna använda timer krävs antingen en internetanslutning till en NTP tidsserver eller en motsvarande KNX klocka (t.ex. Gira väderstation Plus2074 00).
  • För montering av den infällda anslutningsmodulen PoE rekommenderar vi att en elektronikdosa används.
  • En vanlig PoE-kompatibel brytare eller router eller en PoE-injektor krävs.
  • Vid dimensionering av spänningsförsörjningen måste effektförbrukningen för alla anslutna enheter samt spänningsfallet över ledningsnätet beaktas.

Leveransen innehåller

  • Displaymodul, insatsram, infälld anslutningsmodul 24 V WLAN

Yttermåti mm

Gira G1 (inkl. infällt nätaggregat): 97 168 47
Gira G1 (utan infällt nätaggregat): 97 168 15
Monteringshöjd: - 1500 -

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira G1
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 207705

RFA, 364 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 207705

IFC, 19 Kb

Ladda


Gira G1
Monteringsanvisningar

Monteringsanvisning

Artikelnr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.697 Kb

Ladda


Gira G1
Produktdatabas

från ETS 5.5.4 (från firmware version 2.0.442)

Artikelnr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Ladda


Gira G1
Bruksanvisningar

Bruksanvisning (firmware version 3.3.88 och högre)

Artikelnr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.933 Kb

Ladda


Gira G1 temperaturgivarmodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2091 00

PDF, 1.256 Kb

Ladda


Download (en)


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Artikelnr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads