Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.
Egenskaper
Egenskaper
Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
Utökning av registreringsområdet med biapparater.
Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
Montering i djup apparatdosa.
Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
Sensotec är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder rumsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
Rörelser i närområdet tänder rumsbelysningen odimmad.
Rumsbelysningens inkopplingsljusstyrka inställningsbar vid fjärregistrering.
Tekniska data
Spänningsförsörjning:
AC 230/240 V~
Nätfrekvens:
50/60 Hz
Omgivningstemperatur:
0 °C till 50 °C
Monteringshöjd:
1,10 m
Övervakningsområde framåt
Närområde:
ca 5 cm
Fjärrområde:
ca 6 m
Räckvidd åt sidorna
Fjärrområde:
ca 2 m
Ljusstyrka:
10 till 1000 lx
Eftersläpningstid:
1 sek till 60 min
Anslutning skruvklämmor
Entråds:
1,5 till 2,5 mm²
Fintråds utan ledarändhylsa:
1,5 till 2,5 mm²
Anslutningseffekt
Glödlampor:
4 till 300 W
HV-halogen:
4 till 300 W
LED-lampor:
Typ. 4 till 60 W
Batteri
Typ:
CR 2025, 3 V
UN-nr:
3091
Inbyggnadsdjup:
33 mm
Hänvisningar
För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.