Insats knappbrytare 10 AX 250 V~

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Universal-av-trapp
Artikelnr. 0126 00
0126 00
EAN 4010337126003
FE 1/5
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Passande reservdel till

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads
Hem Koppla, trycka, dimra Koppla och trycka Insats knappbrytare 10 AX 250 V~