Touchsensor 3 Basis 3-knappars för KNX
Platt brytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2023 112
1739645
2023 112
1739645
EAN 4010337087786
FE 1/5
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Vippfunktion: Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat.
  • Två blå status-LED:erper knapp.
  • Vit drifts-LED.
  • Drifts-LED-lampans och status-LED-lampans funktion kan parametreras.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Kapslingsklass:
III

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Gira Touchsensor 3
Produktinformation

Produktinformation
Gira Touchsensor 3
Styrning av Gira KNX elinstallation
Artikelnr. 17171 25

Artikelnr.

PDF, 438 Kb

Ladda


Touchsensor 3 basis 1-/2-/3kanals F100, Touchsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4kanals F100
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 319 Kb

Ladda


Touchsensor 3 basis 3kanals F100
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 437 kByte.

Artikelnr. 2023 ..

VD4, 435 Kb

Ladda


Download (en)


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang F100
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2021 ..
2022 ..
2023 ..

PDF, 892 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads