System 3000 universal-LED-dimmer Mini

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2440 00
2440 00
EAN 4010337031390
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Manövrering via biapparater.
  • Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
  • Indikering av inställt driftläge med LED.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,3 W

Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
Typ. 3 till 50 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
Typ. 3 till 100 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 50 W
Glödlampor:
20 till 210 W
HV-halogen:
20 till 210 W
Tronic-Trafos:
20 till 210 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt):
Typ. 20 till 50 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):
Typ. 20 till 100 W
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 50 VA

Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds:
10

Ledningslängd
Biapparat:
max. 100 m
Last:
max. 100 m

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073 i kombination med lämplig täckplatta

Anslutningsarea
Entråds:
max. 4 mm²
Femtråds utan ledarändhylsa:
max. 4 mm²
fintråds utan ledarändhylsa:
max. 2,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
  • Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-trafos och lindade transformatorer till 50 W.
  • Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
  • Med en knapp kan inkopplingsljusstyrkan inte sparas.
  • Inbyggnadsadaptern minikapsling är avsedd för montering i mellantak.5429 00.
  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.

Yttermåti mm

Ø 48 H 19,5

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira System 2000 Uni-LED-dimmerinsats
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Universal LED-dimmer Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2440 00

PDF, 383 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads