Insats rumstermostat 230 V~/10 A med slutande kontakt, kontrollampa och sensor för elektrisk golvvärme

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2474 00
8580710
2474 00
8580710
EAN 4010337104407
FE 1
PS 02
 
Ersatt0394 ..

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Elektronisk termostat för styrning av elektrisk golvvärme eller golvtempereringssystem.
  • Reglering av golvtemperatur i stängda utrymmen.
  • Manuell avstängning av golvtemperaturregleringen.
  • Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
  • Extern temperatursensor (fjärrsensor).
  • Frostskyddsfunktion.
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Värmeavbrott i 5 minuter efter en timme vid konstant uppvärmning.
  • Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Brytström:
max. 10 A

Anslutningseffekt
Resistiv last:
2300 W

Standby:
< 0,15 W

Ledningslängd
Ingångar:
max. 100 m

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fjärrgivare
Anslutningsledning:
4 m
förlängningsbar:
max. 50 m
förlängningsbar:
2 x 1,5 mm²

Hänvisningar

  • Dra fjärrgivare i golvet i tomrör.
  • Tilledningen till fjärrsensorn är förlängningsbar till 50 m med 2-trådig ledning (2 x 1,5 mm2).

Leveransen innehåller

  • Fjärrsensor i plasthätta ingår i leveransinnehållet.

Yttermåti mm

Givare: Ø 7,8 H 20

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Insats rumstermostat 230 V~/10 A med slutande kontakt, kontrollampa och sensor för elektrisk golvvärme
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2474 00

PDF, 1.042 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads