Gira G1 230 V

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
glas svart
Artikelnr. 2067 05
2067 05
EAN 4010337014294
FE 1
PS 36
glas vit
Artikelnr. 2067 12
2067 12
EAN 4010337014324
FE 1
PS 36
 

Alternativ beskrivning

Nödvändigt tillbehör

För integration som KNX rumsmanöverenhet

hölje IP-router KNX

Alternativt tillbehör

Temperatursensormodul för Gira G1

Temperaturgivarmodul Gira G1
Gira G1 är en multifunktionell rumsmanöverenhet för visualisering och användning av många typer av byggnadsfunktioner. För användning i KNX system och i Gira porttelefonsystem eller som klient. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på den firmware som används.
Information om exakt vilka funktioner som är tillgängliga finns i Giras online-katalog och i den tekniska apparatdokumentationen.

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
    • Anslutning och kommunikation sker beroende på variant via LAN eller WLAN.
    • Integrerad högtalare.
    • Integrerad mikrofon med ekodämpning.
    • Gira G1 med infälld anslutningsmodul 230 V WLAN.
    • Datakommunikation via WLAN.

    Insatsmöjligheter och kombinationer

    • Gira G1 som multifunktionell rumsmanöverenhet möjliggör följande funktioner och kombinationer av funktioner:
    • Gira One Client.
    • Svarsapparat Video.

    Gira One Server-Client

    • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira One Server som client.
    • Efter aktivering utgör Gira G1 Gira-gränssnittet för Gira Smart Home-appen. Därmed kan upp till 250 Gira One-förbrukare visualiseras.
    • Max. 50 Gira G1 är möjligt i ett Gira One-projekt.
    • Förutom förbrukarna i fastighetsautomationssystemet finns följande klientfunktioner för Gira One Server tillgängliga i Gira G1:
      • Direktfunktion.
      • Gira porttelefon.
      • Onlinevädertjänst.

    Funktion i Gira KNX system

    • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
    • KNX rumsmanöverenhet
    • Svarsapparat Video
    • Klient för följande system/server - HomeServer – eNet – X1 - Gira One
    • Client för följande system/server - HomeServer – eNet – X1
    • Klient för följande system/server - HomeServer – X1
    • Anslutna internettjänster

    Egenskaper som KNX rumsmanöverenhet

    • Intuitivt användargränssnitt som kan anpassas av slutanvändaren.
    • Systeminställningar skyddas med PIN-kod.
    • Koppla, trycka, dimra (relativt och absolut), dimra (inkl. dimring RGB, RGBW och Tunable White) jalusi- och rulljalusistyrning, värdegivare, scenbiapparat.
    • Statusvisning, visning av datum och tid, visning av inomhus- och utetemperatur.
    • Upp till 150 funktioner (sex funktionsmappar resp. rum med upp till 25 funktioner i varje).
    • Över 320 funktionsikoner
    • Upp till 125 veckokopplingsur med vardera 10 kopplingstider.
    • Aktivering av IP-kameror.
    • Ljudstyrning.
    • PIN-kod för systeminställningar.
    • Rumstermostat i kombination med den tillvalbara temperatursensormodulen eller med KNX enheter för mätning av rumstemperatur, t. ex. touchsensor 3 Komfort.
    • Upp till 150 rumstermostat-biapparater i kombination med touchsensor 3 Plus för KNX eller CO2-sensor för KNX för mätning och reglering av rumstemperatur.
    • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost- eller värmeskydd med egna temperaturbörvärden (för uppvärmning och/eller kylning).
    • Driftlägena kan anpassas individuellt.
    • Komfortförlängning med närvaroknapp.
    • Omkoppling mellan frost- och värmeskydd via fönsterstatus.
    • Visning av rumstermostat-information.
    • Inställbara reglerparametrar för PI-regulator och 2-punkts-regulator.
    • En uppvärmningsklocka som veckokopplingsur med 28 kopplingstider.
    • Rumstermostat-biapparat för bastu.
    • Rumstermostat-biapparat för styrning av klimatanläggningar (Fancoil) anslutna med en KNX gateway för klimatanläggningar.
    • Inställning av bör-temperatur, av luftström (riktning, intensitet) och av driftläge.

    Egenskaper som svarsapparat Video

    • Kameraomkoppling: specifikt urval av anslutna färgkameror.
    • Adressering av portöppnaren.
    • Till- och frånkoppling av ringsignal.
    • Välj mellan 10 ringsignaler.
    • Svarsfunktion.
    • Inställning för ringsignal och tal.
    • Internanrop.
    • Våningsanrop via touchsensor kan aktiveras för KNX.

    Egenskaper som svarsapparat med SIP-client

    • Client-funktion för SIP-system från t.ex. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
    • SIP-direktanrop eller anrop via registrer
    • 64 internanrop möjliga t.ex. till Concierge
    • Early Media-kompatibel för videobild

    Anslutna internettjänster

    • Gira väderportal: Visar väderprognosen för upp till fem platser (internetanslutning krävs).

    Gira G1 kan även användas som client för följande system/server:HomeServer Client

    • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira HomeServer som klient. Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira HomeServer. Samtidigt stöds nästan alla funktioner som ingår i serieleveransen av Gira HomeServer, även funktionerna för svarsapparat video och online-vädertjänst.

    eNet-klient

    • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en eNet Server som klient. Efter aktivering utgör Gira G1 gränssnittet för eNet SMART HOME systemet. Samtidigt stöds alla funktioner som ingår i eNet SMART HOME Systems, även funktionerna för svarsapparat video och online vädertjänst.

    X1-klient

    • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira X1 som klient. Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira X1. Här stöds upp till 250 X1-funktioner.
    • Förutom X1-funktionerna i byggnadsstyrningen finns följande funktioner tillgängliga i Gira G1 som Gira X1-klient:
      Direktfunktion
      Gira porttelefon
      Online vädertjänst
      Gira säkerhetssystem Alarm Connect med funktionerna
      • Aktivera larm
      • Avaktivera larm
      • Kvittera meddelande
      • Visa larm
      • Stäng av larm

    Säkerhetssystem Alarm Connect

    • Aktivera larm.
    • Avaktivera larm.
    • Som klient är funktionerna hos KNX rumsmanöverenhet inte tillgängliga. De exakta funktionerna finns beskrivna i Giras online-katalog samt i den tekniska apparatdokumentationen.

    Tekniska data

    Spänningsförsörjning:
    AC 230 V, 50/60 Hz

    WLAN-standard:
    IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

    Anslutningsledning
    Ethernet-specifikation:
    Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

    Effektförbrukning
    Maximal:
    7 W
    Typiskt:
    4 W
    Minimum:
    2 W

    Display
    Typ:
    TFT
    Storlek:
    15,3 cm (6″)
    Antal färger:
    16,7 M
    Upplösning:
    480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
    Ljusstyrka:
    350 cd/m²
    Kontrastförhållande:
    1:500
    Visningsvinkel:
    > 80° runt om

    Närvarogivare
    Räckvidd:
    max. 50 cm
    Övervakningsområde:
    30° horisontellt, 30° vertikalt

    Kapslingsklass:
    IP21

    Inbyggnadsdjup:
    32 mm

    Omgivningstemperatur:
    0 °C till +45 °C

    Hänvisningar

    • Endast lämplig för användning inomhus.
    • Rekommenderad monteringshöjd: 150 cm från golvet.
    • Installeras på en djup apparatdosa (elektronikdosa med LAN-anslutning rekommenderas).
    • Kommunikationen med KNX installationen sker uteslutande via KNXnet/IP-standard.
    • För att kunna ansluta G1 PoE till KNX installationen måste en IP-router för KNX användas. Det går att använda flera Gira G1 med en IP-router för KNX.
    • För att säkerställa pålitlig kommunikation via WLAN, krävs en Gira IP-router för KNX (firmware-version 3 och senare) för att ansluta G1 230 V eller G1 24 V till KNX installationen. För detta ändamål är Gira IP-router för KNX (fr.o.m. firmware-version 3) speciellt utrustad med tilläggsfunktionen ”Tillförlitlig datakommunikation”. Det går att använda flera Gira G1 med en IP-router för KNX (från firmware-version 3).
    • Apparater från indexversion I08 är förberedda för KNX Secure (extra firmware-uppdatering krävs).
    • Idrifttagning i KNX systemet fr.o.m. ETS 5,5 eller högre.
    • Kan användas som svarsapparat i anslutning till PTS-IP-gateway.
    • Var observant på den teknisk informationen om nätverksplanering i apparatens underlag när du planerar systemet.
    • För firmware-uppdateringar krävs Gira Projekt Assistent (GPA). GPA kan laddas ned kostnadsfritt från Giras nedladdningssektion.
    • För att kunna använda timer krävs antingen en internetanslutning till en NTP tidsserver eller en motsvarande KNX klocka (t.ex. Gira väderstation Plus2074 00).
    • Vid dimensionering av spänningsförsörjningen måste effektförbrukningen för alla anslutna enheter samt spänningsfallet över ledningsnätet beaktas.

    Leveransen innehåller

    • Displaymodul, insatsram, infälld anslutningsmodul PoE LAN

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Revit fil för BIM (Building Information Model)

    Artikelnr. 206705

    RFA, 364 Kb

    Ladda


    IFC fil för BIM(Building Information Model)

    Artikelnr. 206705

    IFC, 19 Kb

    Ladda


    Gira G1
    Monteringsanvisningar

    Monteringsanvisning

    Artikelnr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 1.697 Kb

    Ladda


    Gira G1
    Produktdatabas

    från ETS 5.5.4 (från firmware version 2.0.442)

    Artikelnr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 23.262 Kb

    Ladda


    Gira G1
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning (firmware version 3.3.88 och högre)

    Artikelnr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 4.933 Kb

    Ladda


    Gira G1 temperaturgivarmodul
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2091 00

    PDF, 1.256 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Gira G1
    Technical Documentation

    Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

    Artikelnr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 7.682 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads
    Hem Gira One och KNX Gira G1 Gira G1 230 V