Visualiseringsserver för mobila enheter (iOS och Android) och logikmodul i en enhet.
Gira Smart Home-appen är tillgänglig även för datorer med Windows® operativsystem.
Visualiseringsfunktioner:Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), strömbrytare, tryckknapp, jalusi och rulljalusi med och utan positionering, värme, klimat, scen-biapparat, scensats, IP-kamera, statusvisning, värdegivare, procentvärdesgivare, temperaturvärdegivare, bastureglage, ljudstyrning och klimatanläggning
För varje projekt kan upp till 250 funktioner styras via appen.
Användaren kan ställa in upp till 250 funktionsklockor i appen.
Det går att spara upp till 62 användare i användarhanteringen.
Närvarosimulering
Röststyrning (Amazon Alexa och Google Assistant) tillsammans med Gira S1.
Försändelse av push-notiser är möjligt med Gira S1.
Anslutning till Sonos och Philips Hue, begränsad till max. 30 funktioner resp. max. 5 Hue Bridge.
Direkt kommunikation med Gira L1 för att utbyta information och värden via Ethernet.
Samtidig åtkomst från 100 mobila enheter till Gira X1.
Enkel användning av appen med ett användargränssnitt som kan anpassa av användaren.
Logikfunktioner: Många funktioner tack vare modulbibliotek med 36 logikmoduler (t.ex. matematiska grundfunktioner, solståndsstyrd rulljalusi- och jalusistyrning, temperaturreglering, skiljeväggsstyrning, trappuppgångsljus, slumpgenerator).
Konfigurerbara logikmoduler (t.ex. antal ingångar kan väljas fritt).
Ny logikmodul för Modbus TCP-anslutning
Enkel parameterinställning av timer och scener:Upp till 50 timers med vardera 10 kopplingstider.Upp till 50 scensatser med vardera 64 scener.
Upp till 1450 datapunkter kan användas i ett projekt. (1000 KNX gruppadress-datapunkter, 450 tillgängliga enhets-datapunkter).
Optimerad idrifttagning:Snabba projektändringar eller -uppdateringar kan genomföras under pågående drift utan att apparaten måste startas om.
Två RJ45-portar med switch-funktion stöder den enkla genomkopplingen av patchkabeln.
KNX gränssnittsfunktion för att kunna ta ETS-projektet i drift via fjärrstyrning.
Avläsning av det aktuella Gira X1-löptidsprojektet med hjälp av GPA.
Projekt-backup:Spara en kopia av projektet på Gira X1.
Idrifttagning:Fysikalisk adress och applikation parametreras med KNX idrifttagningsprogrammet ETS från version 4.1.8.Den fortsatta projekteringen görs med Gira Projektassistent (GPA). Gira Project Assistant kan laddas ned gratis i Gira-download-området.
Funktionsutökning och -uppdatering i form av uppdateringar av inbyggt program och programvara.
Push-notis tillsammans med Gira S1.
Hög säkerhet:
Enkel fjärrstyrning med Gira S1.
App-fjärråtkomst via integrerad OpenVPN-Server.
Fjärrunderhåll via integrerad OpenVPN-Server.
Lösenordet skyddar Gira X1 mot obehörig åtkomst.
Den krypterade TLS-dataöverföringen mellan app och Gira X1 samt mellan GPA och Gira X1 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
Hårdvara för KNX Secure är förberedd. Framtida firmware-uppdatering krävs.
VDE-certifiering ”Smart Home – informationssäkerheten testad”.
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Märkspänning:
DC 24 till 30 V
Effektförbrukning:
4 W
IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protokoll som stöds:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Anslutningar
IP:
2 x uttag RJ45
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C
Hänvisningar
Försörjning via extern DC 24 V.
Gira X1 programutökningar finns i Gira app-butikGira X1 (art.-nr.: 2096 00) är utrustad med 250 funktioner och 1 000 datapunkter vid leverans. I Gira app-butik (https://appshop.gira.com) finns kostnadspliktiga utökningspaket för Gira X1.
Gira X1 programutökning med 125 funktioner erbjuder följande:Ytterligare 125 funktioner och 500 ytterligare datapunkter, därigenom har Gira X1 över 375 funktioner och 1 500 datapunkter.
Gira X1 programutökning med 250 funktioner erbjuder följande:Ytterligare 250 funktioner och 1 000 ytterligare datapunkter, därigenom har Gira X1 över 500 funktioner och 2 000 datapunkter.
Det är möjligt att utöka en Gira X1 med båda paket. Då har Gira X1 totalt över 625 funktioner och 2 500 datapunkter.Varje utökningspaket kan endast licensieras en gång.
Gira erbjuder systemutvecklare olika verktyg för vidareutveckling av Gira Smart Building-produkterna: