RDS-radio med en högtalare
Knappsats i svart glas-design, komplett med täckram Gira E2

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0495 72
0495 72
EAN 4010337495727
FE 1
PS 03
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • FM-radio med RDS-indikering för infälld montering.
  • Den infällda radion RDS består av en radioinsats med knappsats och en högtalarinsats med täckplatta.
  • Radioinsatsen sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
  • Högtalaren kan installeras i kombination tillsammans med radioinsatsen eller separat i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen.
  • Radion känner automatiskt av anslutna högtalare och växlar mellan stereo och mono.
  • Knappsatsens display visar stationsnamn, sändfrekvens och tid vid en RDS-signal.
  • Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
  • Den infällda RDS-radion har två minnesplatser, där man med en enkel knapptryckning kan spara och hämta en sändare per plats.
  • Via biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
  • Via radions stereo-AUX-ingång kan externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, kopplas till radion. För anslutning av den externa ljudkällan behövs dessutom en Cinch audio-insats som ansluts till radioinsatsens AUX-klämmor.
  • Dockningsstationens insats ansluts direkt till stereo AUX-ingången för att spela musik.
  • I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter.

Tekniska data

Frekvensområde:
87,50 till 107,90 MHz

Märkspänning:
AC 230 V

Anslutning:
Skruvklämmor

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
Nätanslutning:
2,5 mm²
Högtalar-/AUX-anslutning:
1,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

  • I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 049572

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 049572

IFC, 94 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads