LED-belysningselement 230 V~

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
gul, 0,95 mA
Artikelnr. 0497 07
0497 07
EAN 4010337497073
FE 10/50
PS 01
blå, 0,8 mA
Artikelnr. 0497 08
1851179
0497 08
1851179
EAN 4010337497080
FE 10/50
PS 01
Röd, 0,95 mA
Artikelnr. 0497 10
0497 10
EAN 4010337497103
FE 10/50
PS 01
vit, 0,7 mA
Artikelnr. 0497 18
0497 18
EAN 4010337881803
FE 10/50
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2026.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads
Hem Infällda insatser, tillbehör Belysningselement LED-belysningselement 230 V~