Insats vipp-jalusiknapp 10 A 250 V~

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0158 00
1851182
0158 00
1851182
EAN 4010337158004
FE 10/100
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
  • Elektrisk och mekanisk spärr.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.
  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 015800

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 015800

IFC, 15 Kb

Ladda


Tryckknapp
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema vippknapp-jalusi/insats vippknapp för knappfunktion

Artikelnr. 0158 00

PDF, 21 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads