LED-orienteringsbelysning 230 V~ RGB

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
RGB
Artikelnr. 1169 00
1851050
1169 00
1851050
EAN 4010337042341
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Fler strömställare och tryckknappar

vippbr./-knapp

Textark/textprogram

Textark 51 x 51 mm

Integration i strömställarprogrammet F100

Adapterram Gira F100 för Sys55

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning.
  • Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum.
  • Som ljuskälla används RGB-LED.
  • Via en styringång kan ljusfärgerna vit, blå, röd, grön och orange ställas in eller så kan en kontinuerlig färgrullning startas över hela färgspektrumet (ca. 5 min.).
  • Genom att stoppa på respektive ställe kan varje önskad färgton ställas in.
  • Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt.
  • Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text.
  • För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Effektförbrukning:
1,8 W/2,0 VA

Ljusstyrka (vit):
1,2 cd

Inbyggnadsdjup:
30 mm

Anslutningsarea
maximum:
1,5 mm²

Omgivningstemperatur:
0 °C till +40 °C

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Till LED-orienteringsbelysningen bifogas en lamell i rostfritt för ljusspridning (minskar bländningen).

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads