Insats högtalaranslutning 2-kanals

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5693 01
5693 01
EAN 4010337463221
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 5693 03
6220993
5693 03
6220993
EAN 4010337463238
FE 1/5
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5693 10
6220994
5693 10
6220994
EAN 4010337463245
FE 1/5
PS 01
 
5693 01 utgående artikel. Kan levereras t.o.m. 06/2024.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Egenskaper

  • Anslutning på framsida: Klämmor, röd/svart.
  • Anslutning på baksidan: Skruvklämmor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
18 mm

Anslutningsarea
maximum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Anslutning
Baksida:
4 mm²

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads