Insats Cinch audio
Kabelpiska

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5633 01
5633 01
EAN 4010337460343
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 5633 03
5633 03
EAN 4010337460350
FE 1
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5633 10
5633 10
EAN 4010337460367
FE 1
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
5632 ..:
20 mm
Koppling:
minst 10 mm
Kabelpiska:
minst 40 mm

Karakteristisk impedans vid kabelpiska:
75 Ω

Kabelpiskans längd:
200 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads