Verktygslåda för TKS-IP datagränssnitt

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5599 99
5599 99
EAN 4010337064183
FE 1
PS 20
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Verktyg för effektiv och bekväm idrifttagning av porttelefonsystem.
  • För parameterinställning av Gira porttelefonssystem tillsammans med GPA (Gira Projekt Assistent). GPA kan laddas ned kostnadsfritt från Giras nedladdningssektion.
  • Porttelefonsystem kan parametreras på annan plats än monteringsplatsen och t.o.m. innan artiklarna levererats. Idrifttagningen sker bekvämt och effektivt på plats genom att projektdata överförs till anläggningen via en nätverkskabel.
  • Idrifttagningsboxen levereras i en händig, stabil väska som har alla anslutningar förberedda och som försörjer TPS-IK-datagränssnittet med ström.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
AC 230 V~

Anslutningar
Nätspänning:
1 x
Nätverk:
1 x RJ45
TK-buss:
1 x

Hänvisningar

  • För att parametrera krävs Gira Projekt Assistent (GPA), och denna kan laddas ned kostnadsfritt från Gira nedladdningsplats.

Leveransen innehåller

  • PTS-IP-datagränssnittet (best.nr: 5500 000), spänningsförsörjningen (best.nr: 5319 00) och anslutningsledningar ingår i leveransomfånget.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads