System 106 portregistermodul med idrifttagningsknapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
rostfritt stål/ idrifttagningsknapp
Artikelnr. 5569 920
5569 920
EAN 4010337022459
FE 1
PS 20
aluminium/ idrifttagningsknapp
Artikelnr. 5569 926
5569 926
EAN 4010337022442
FE 1
PS 20
trafikvit (lackerad)/ idrifttagningsknapp
Artikelnr. 5569 902
5569 902
EAN 4010337022435
FE 1
PS 20
rostfritt stål V4A/ idrifttagningsknapp
Artikelnr. 5569 914
5569 914
EAN 4010337091943
FE 1
PS 20
brons / idrifttagningsknapp
Artikelnr. 5569 921
5569 921
EAN 4010337100843
FE 1
PS 20
svart matt / idrifttagningsknapp
Artikelnr. 5569 925
5569 925
EAN 4010337100683
FE 1
PS 20
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
Anropsknapp

Anropsknapp beskrivningsbar Anropsknapp TF

En av följande artiklar:
Styrapparater

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kompakt röstmodul med integrerade anropsknappar för kommunikationen mellan utomhus och inomhus.
  • En mikrofon av hög kvalitet och en väderbeständig högtalare garanterar en problemfri kommunikation.
  • Spänningsförsörjning via 2-trådsbuss. Extra anslutning för extra spänningsförsörjning (behövs t.ex. vid fler än 3 kameramoduler).
  • Alla andra moduler i System 106 (förutom röstmodul) försörjs med spänning via portregistermodulen.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
System:
Flatbandkabel, 10-polig
Buss med två ledare:
via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA)

Effektförbrukning
Maximal:
1 W
Standby-drift::
240 mW

Anslutningar
Buss med två ledare:
1 x klämma
ZV:
1 x klämma
System:
2 x kontaktlist
Video (analog):
1 x kontaktlist

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Kapslingsklass:
IP54

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Yttermåti mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Modulär und flexibel porttelefon
Se vem som står vid dörren – med Gira System 106. Stilren formgivning, stabila material och modern teknologi i en kompakt monteringstyp bidrar till komfort, säkerhet och ger din dörr ett elegant yttre. Systemet med moduler ger mycket hög flexibilitet vid konfigurationen och gör det hela tiden möjligt att anpassa och utvidga enheten. Systemet är lätt att montera på väggen både vid nybyggnation och renovering. Gira System 106 är kompatibel med samtliga Gira svarsapparater och porttelefonlösningar från Gira.
Mer


Mer

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 5569920

RFA, 432 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 5569920

IFC, 13 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


System 106 portregistermodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5565 ..
5569 ..

PDF, 847 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads