System 106 portregistermodul

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
rostfritt stål
Artikelnr. 5565 920
5565 920
EAN 4010337022480
FE 1
PS 20
aluminium
Artikelnr. 5565 926
5565 926
EAN 4010337022473
FE 1
PS 20
trafikvit (lackerad)
Artikelnr. 5565 902
5565 902
EAN 4010337022466
FE 1
PS 20
rostfritt stål V4A
Artikelnr. 5565 914
5565 914
EAN 4010337091936
FE 1
PS 20
brons
Artikelnr. 5565 921
5565 921
EAN 4010337100836
FE 1
PS 20
svart matt
Artikelnr. 5565 925
5565 925
EAN 4010337100676
FE 1
PS 20
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kompakt röstmodul med integrerade anropsknappar för kommunikationen mellan utomhus och inomhus.
  • En mikrofon av hög kvalitet och en väderbeständig högtalare garanterar en problemfri kommunikation.
  • Spänningsförsörjning via 2-trådsbuss. Extra anslutning för extra spänningsförsörjning (behövs t.ex. vid fler än 3 kameramoduler).
  • Alla andra moduler i System 106 (förutom röstmodul) försörjs med spänning via portregistermodulen.

Tekniska data

Spän­nings­för­sörj­ning
Sy­stem:
Flat­band­ka­bel, 10-​polig
Buss med två le­da­re:
via styr­mo­dul eller via extra spän­nings­för­sörj­ning (DC 24 V 300 mA)

Ef­fekt­för­bruk­ning
Max­i­mal:
1 W
Standby-​drift::
240 mW

An­slut­ning­ar
2-​trådsbuss:
1 x kläm­ma
ZV:
1 x kläm­ma
Sy­stem:
2 x kon­takt­list
Video (ana­log):
1 x kon­takt­list

Om­giv­nings­tem­pe­ra­tur:
-25 °C till +70 °C

Kaps­lings­klass:
IP54

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Yttermåti mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Modulär und flexibel porttelefon
Se vem som står vid dörren – med Gira System 106. Stilren formgivning, stabila material och modern teknologi i en kompakt monteringstyp bidrar till komfort, säkerhet och ger din dörr ett elegant yttre. Systemet med moduler ger mycket hög flexibilitet vid konfigurationen och gör det hela tiden möjligt att anpassa och utvidga enheten. Systemet är lätt att montera på väggen både vid nybyggnation och renovering. Gira System 106 är kompatibel med samtliga Gira svarsapparater och porttelefonlösningar från Gira.
Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 5565920

RFA, 384 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 5565920

IFC, 12 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


System 106 portregistermodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5565 ..
5569 ..

PDF, 847 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads

Cookie-godkännande

När du klickar på ”Godkänn” ger du ditt samtycke till att Gira använder cookies och liknande tekniker och behandlar din användarinformation för att förbättra webbsidan och för att skapa en användarprofil för visning av anpassade annonser . Observera att Gira också delar information om din användning av webbsidan med samarbetspartners för sociala media, reklam och analys.

Du ger även ditt samtycke till att Gira och tredje part behandlar din användarinformation i dessa syften i sk. osäkra tredjepartsländer utanför EES, även om ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med EU:s dataskyddslagar kan garanteras. Bland annat föreligger risk för att myndigheterna kan få tillgång till behandlad information och att dina rättigheter är begränsade eller inte existerar.

Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på länken ”Inställningar för cookies” längst ner på varje sida. Där kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke.
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
  • Företagssida: Inställningar och preferenser. Däribland även namn, adress och e-post om ett kontaktformulär fylls i. (För återanvändning vid ytterligare formulär inom samma session.), IP-adress (anonymiserad)
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
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, konfigurations-ID – en personreferens uppstår först när konfigurationen har avslutats (hantverkare har valts och uppgifter har angetts)
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
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), målgruppsklassificering (byggherre/slutanvändare, hantverkare, planerare, inköpare, arkitekt)
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
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad/avkortad), besökarens ungefärliga plats, vilken webbläsare och plug-ins som används, webbläsarens språkinställningar, tidpunkt för när sidan öppnades, laddningstid, operativsystem, bildskärmens storlek, referer, tidpunkten för tidigare besök, antal besök
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
  • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Analys av webbsidans användning. Google Analytics undersöker bland annat var besökaren kommer ifrån och varaktighet för besöket på de enskilda sidorna vilket resulterar i en optimering av sidan och dess funktioner.
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:14 månader

Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp

Kategorier av personrelaterad information:

  • Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
  • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

Databehandlingssyfte:Med Hotjar kan vi framställa en typ av färgdiagram för utvalda sidor. Då kan vi granska hur användarna förflyttar sig på sidan. Vi ser var de klickar, hur långt ner de scrollar och hur de rör sig på sidan.
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

Databehandlingssyfte:Visning av interaktiva kartor

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), datum och klockslag för besöker på webbsidan, internetadress eller URL för webbsidan som öppnats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

För att kunna identifiera dina intressen och visa produkter som är anpassade efter dig.

Databehandlingssyfte:Med Doubleclick kan annonser aktiveras och hanteras på en webbsida. När och hur ofta de ska visas beror på annonsörens kampanjer.
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:14 månader

Databehandlingssyfte:Genom spårning av hur erbjudanden från Gira används kan Gira marketing- och försäljningsprocesser digitaliseras och automatiseras. Med segmentindelning av prenumeranter/webbsidebesökare kan målinriktad och individuell information tillgängliggöras. Vid ökad uppmärksamhet kan följdaktiviteter ökas och högre kundnöjdhet uppnås.

Kategorier av personrelaterad information:Datum och klockslag, typ (objekt, t.e.x eMailing, LeadPage), webbläsar-referer, User Agent, Link-ID (alternativ), objekt-ID, frivillig objektberoende information, individuella överlämningsparametrar, geokoordinater alternativt IP-baserade geokoordinater (vid formulär med adressinmatning) via Locr GmbH (registrering av postadresser utan för- och efternamn) med serverplats i Tyskland
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
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:90 dagar

Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Analys av webbplatsanvändningen, användning av denna information för koppling av behovsanpassade annonser på LinkedIn (retargeting)
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
Överförande till tredje land:Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepartsländer. Vad gäller förmedling av dina personuppgifter till tredjepartsländer via LinkedIn hänvisar vi till deras dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar. Google Ads använder data för att placera ut annonser från Gira på webbplatser, sociala medieplattformar, i sökresultat och andra digitala plattformar och för att mäta framgången för reklamkampanjer.

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:90 dagar