System:
Flatbandkabel, 10-polig
Buss med två ledare:
via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA)
Standby-drift::
700 mW med belysning
Max. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A
Buss med två ledare:
1 x klämma
Extraförsörjning:
1 x klämma
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:
ca. 16 kV
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C