System 106 anropsknappsmodul
3-knappars

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
rostfritt stål
Artikelnr. 5533 920
5533 920
EAN 4010337022565
FE 1
PS 20
Aluminium
Artikelnr. 5533 926
5533 926
EAN 4010337022541
FE 1
PS 20
Trafikvit (lackerad)
Artikelnr. 5533 902
5533 902
EAN 4010337022534
FE 1
PS 20
Rostfritt stål V4A
Artikelnr. 5533 914
5533 914
EAN 4010337091981
FE 1
PS 20
brons
Artikelnr. 5533 921
5533 921
EAN 4010337100881
FE 1
PS 20
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

Egenskaper

  • Användarvänlig och reptålig anropsknapp som inte är lätt att förstöra.
  • Funktionsändringar, t.ex. från 2-knappars till 4-knappars, är lätta att genomföra genom att knapparna byts ut.
  • Olika textvarianter möjliga.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
System:
via flatbandkabel, 10-polig

Effektförbrukning
Maximal:
160 mW
Standby-drift::
14 mW

Anslutningar
System:
2 x kontaktlist

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Kapslingsklass:
IP54

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Yttermåti mm

106,5 106,5 28,7

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Modulär und flexibel porttelefon
Se vem som står vid dörren – med Gira System 106. Stilren formgivning, stabila material och modern teknologi i en kompakt monteringstyp bidrar till komfort, säkerhet och ger din dörr ett elegant yttre. Systemet med moduler ger mycket hög flexibilitet vid konfigurationen och gör det hela tiden möjligt att anpassa och utvidga enheten. Systemet är lätt att montera på väggen både vid nybyggnation och renovering. Gira System 106 är kompatibel med samtliga Gira svarsapparater och porttelefonlösningar från Gira.
Mer


Mer

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 5533920

RFA, 384 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 5533920

IFC, 12 Kb

Ladda


System 106 anropsknappsmodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 881 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads