System 106 inbyggnadsdosa helinfälld
2knappars

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
2knappars
Artikelnr. 5522 00
5522 00
EAN 4010337102212
FE 1
PS 20
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

För inbyggnadsdosa frontplatta 1knapp, en av följande produkter:
System 106 tomkapsling infälld

Porttelefonsmodul porttelefonsmod. idrifttagningsknapp För inbyggnadsdosa frontplatta 2knappars till 5knappars, välj en av följande produkter:
Talmodul Anropsknappsknappmodul x1 Anropsknappmodul x2 Anropsknappmodul x3 Anropsknappmodul x4 Infomodul Blindmodul tomkapsl. IF 1f
Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas.
Kapslingar finns tillgängliga i en antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Vertikal och horisontal montering gör en optimal anpassning möjlig på monteringsstället.
  • Lämplig för användning i fasadmodul.
  • Tomkapslingen kan monteras när fasaden är färdig.

Yttermåti mm

Hölje 1knapp: 106,5 106,5 23,35
Hölje 2knappars: 106,5 213,0 25,35
Hölje 3knappars: 106,5 319,5 25,35
Hölje 4knappars: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-fack: 213,0 213,0 25,35
Hölje 5knappars: 106,5 532,5 25,35

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


System 106 inbyggnadsdosa infälld
Bruksanvisningar

Monteringsanvisning

Artikelnr. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.358 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads