Utanpåliggande kapsling System 106
1knapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Trafikvit (lackerad)
Artikelnr. 5501 902
5501 902
EAN 4010337022886
FE 1
PS 20
antracit
Artikelnr. 5501 910
5501 910
EAN 4010337022893
FE 1
PS 20
 

Nödvändigt tillbehör

Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare, då när de behövs.
Kapslingar finns tillgängliga i en trafikvit (RAL 9016) eller antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Mycket låg monteringshöjd på endast 28,4 mm.
  • Vertikal och horisontell montering (endast vid utanpåliggande kapsling 2-fack, 3-fack, 4-fack och 5-fack) möjliggör en optimal anpassning på monteringsplatsen.
  • Lämpar sig för användning på enstegstätade fasader.

Hänvisningar

  • Utanpåliggande kapsling 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.

Leveransen innehåller

  • Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: Utanpåliggande kapsling 1-knapp).

Yttermåti mm

1knapp: 106,5 106,5 23,35
2knappars: 106,5 213,0 25,35
3-knappars: 106,5 319,5 25,35
4knappars: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-fack: 213,0 213,0 25,35
5knappars: 106,5 532,5 25,35

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


System 106 - utanpåliggande kåpa, 1-fack till 5-fack
Monteringsanvisningar

Monteringsanvisning

Artikelnr. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.117 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads