eNet trådlös kopplings- resp. knappaktor 8kanals / jalusisaktor 4kanals

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 5435 00
1704042
5435 00
1704042
EAN 4010337774280
FE 1
PS 42
 
Kan inte beställas f.n. Preliminärt åter tillgänglig från oktober 2023.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

server DIN Radio-mottgn.modul DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös kopplings- eller trådlös knapp- resp. jalusiaktuatorn tar emot telegram för koppling av belysningar eller för styrning av eldrivna förhängen via en dataledning från eNet trådlös mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Två utgångar drivs i samma driftläge (koppla, trycka, markis eller rulljalusi).
  • Koppling av belysning eller enfasiga fläktmotorer.
  • Styrning av eldrivna förhängen som t.ex. markiser eller rulljalusier.
  • Driftlägen: Inställning av reléaktuator, knappaktuator per utgång eller jalusiaktuator, rulljalusiaktor för parvisa utgångar.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).
  • Positionering av markis och lamell över scenavrop.
  • Positioner för solskydd och skymning kan sparas.
  • Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
  • Förhängets körtid kan sparas.
  • Lamellregleringstid kan sparas.

Kan ställas in med eNet-server:

  • Blinkfunktion.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Avstängningsvarning.
  • Minimal kopplingsupprepningstid.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Regleringstid vid riktningsbyte.
  • Körriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
  • Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC:
16 A / AC1

Anslutningseffekt
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
LED-lampor:
typ. 500 W
Kompaktlysrör:
typ. 500 W
Motorer:
1000 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En eNet trådlös mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 543500

RFA, 484 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 543500

IFC, 164 Kb

Ladda


Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 8-kanals/markisaktor 4-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5435 00

PDF, 1.454 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads