Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Lindad transformator:
20 till 500 VA
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Tronic-transformator:
20 till 500 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
LED-lampor:
Typ. 3 till 100 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 100 W
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Dataledningens längd:
max. 3 m