System 3000 reläbrytarinsats 2kanals

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5404 00
5404 00
EAN 4010337063766
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
  • Adaptiv nollpunktskoppling.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Testdrift för funktionskontroll.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med System 3000 knappsats 2knappars

  • Omkoppling av två oberoende utgångar.
  • Tidsfunktion för utgång a2 justerbar.

Kombination med System 3000 knappsats

  • Utgång a2 kopplar om beroende av utgång a1, t.ex. för att koppla på ventilation som hänger samman med belysningen, och för att koppla ifrån med fördröjning.
  • Inkopplingsfördröjningen för utgång a2 är justerbar.
  • Eftersläpningstid för utgång a2 justerbar.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

  • Kopplingsaktorkanal 1knapp.
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Insatsens funktioner: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby:
0,1 till 0,5 W

Resistiv brytström:
10 A (AC1)

Anslutningseffekt vid 25 °C per utgång
230 V LED:
Typ. 400 W
Kompaktlysrör:
Typ. 500 W
Glödlampor:
1500 W
HV-halogen:
1500 W
Tronic-Trafos:
1000 W
Lindad transformator:
625 VA
Ljusrör, okompenserade:
750 VA

Brytström motorer:
3 A

Kapacitiv last:
580 VA (70 µF)

Utgång a2
Tidsfunktion/eftersläpningstid:
utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inkopplingsfördröjning:
utan, 3 min

Inbyggnadsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • I kombination med en rörelsevaktöverdel Standard, knappsats Memory, jalusistyrning och timer Display eller jalusistyrning och timer BT, förhåller sig reläbrytarinsatsen 2kanals som den gör med en knappsats.
  • I kombination med en rörelsevaktöverdel Komfort BT eller närvaro- och rörelsevakt 360°-överdel BT kopplas in vid rörelseutgång 1a beroende av ljus och utgång a2 oberoende av ljus och tidsfördröjt.
  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Reläinsats dubbel
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5404 00

PDF, 336 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads