Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Känslighet:
0, 25, 50, 75, 100 %
System 55, Gira F100:
IP20
Eftersläpningstid:
10 s till 60 min
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 19 m
Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckvidd:
typ. 10 m
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C