System 3000 pekfrontmodul

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5365 01
5365 01
EAN 4010337096856
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5365 03
5365 03
EAN 4010337096863
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5365 27
5365 27
EAN 4010337096887
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 5365 28
5365 28
EAN 4010337096894
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5365 26
5365 26
EAN 4010337096870
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5365 005
5365 005
EAN 4010337096917
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5365 015
5365 015
EAN 4010337107071
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 5365 600
5365 600
EAN 4010337096900
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Styr genom att lätt vidröra eller svepa på manöverytan.
  • Tre värden för ljusstyrka kan sparas, med System 3000 dimmerinsats.
  • Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusi-styrinsats.
  • Spärrfunktion, med System 3000 jalusistyrningsinsats.
  • Statusindikering med LED-ljusramper för visning av ljusstyrka eller upphängningsposition.
  • Permanent eller tidvis statusindikering (statusindikeringen slocknar efter 5 sekunder utan vidröring).
  • Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Touchfrontmodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5365 ..

PDF, 390 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads