eNet Radio-väggsändare 3knapps
System 55 idrifttagningsvippor

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5333 00
1704014
5333 00
1704014
EAN 4010337116530
FE 1
PS 42
 
Kan inte beställas f.n. Preliminärt åter tillgänglig från oktober 2023.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
  • Problemlös utvidgning av befintliga strömställarkombinationer.
  • Monteringen kan genomföras utan utanpåliggande kapsling eller apparatdosa.
  • Radio-väggsändaren kan fästas på väggar med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med en monteringsplatta.
  • Överföring av kopplings-, dimrings-, markiskörnings- och scenkommandon.
  • Omkopplingsfunktioner, optimerade för adressering av tryckknappsaktorer.
  • Vippan kan ställas in som kanal- eller scenfunktion.
  • Tvåfärgade LED-lampor till höger och vänster om knapparna för signalering.
  • Batteridriven apparat.

Kan ställas in med eNet server:

  • Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
  • Signalisering av överföringsstatus kan stängas av.
  • Manöverspärrar.
  • Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
  • Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener, timer.
  • Uppdatering av programvaran.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
1 x CR 2450N
UN-nr:
3091

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Radio-väggsändaren levereras med en neutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
  • Räckvidden kan begränsas vid användning av vippsaster i metall och/eller täckramar i metall.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös väggsändare, 1-kanals med textfält, Trådlös väggsändare, 3-kanals med textfält
Bruksanvisningar

Bruksanvisning, från index I03.

Artikelnr. 5331 ..
5333 ..

PDF, 724 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads