Spänningsförsörjning DC 12 V 2 A

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5319 00
1704003
5319 00
1704003
EAN 4010337774037
FE 1
PS 42
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Spänningsförsörjning DC 12 V för eNet server, eNet trådlös mottagningsmodul och extern kamera.

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 100 till 240 V, 50/60 Hz
sekundär:
DC 12 till 14 V

Märkström
sekundär:
2 A

Läckström:
max. 250 µA

Omgivningstemperatur:
-10 °C till +50 °C

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 531900

RFA, 544 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 531900

IFC, 212 Kb

Ladda


Download (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Artikelnr.

PDF, 5.563 Kb

Ladda


Power supply 12 V DC / 2 A DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 5319 00

PDF, 310 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads