RF väggsändare 2-knappars för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5178 01
5178 01
EAN 4010337123026
FE 1
PS 06
kritvit blank
Artikelnr. 5178 03
5178 03
EAN 4010337123033
FE 1
PS 06
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5178 27
5178 27
EAN 4010337123040
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 5178 28
5178 28
EAN 4010337123064
FE 1
PS 06
alufärg
Artikelnr. 5178 26
5178 26
EAN 4010337123057
FE 1
PS 06
svart matt
Artikelnr. 5178 005
5178 005
EAN 4010337123088
FE 1
PS 06
grå matt
Artikelnr. 5178 015
5178 015
EAN 4010337123071
FE 1
PS 06
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Väggsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
  • Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
  • Integrerat gränssnitt USB Micro Typ B för lokal programmering och som KNX RF-gränssnitt.
  • Batteridriven apparat.
  • Apparaten stöder KNX Secure.

Funktionen "koppla"

  • Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Kommando vid kort eller långt knapptryck.

Funktionen "dimra"

  • Kommando vid knapptryck kan parametreras (ljusare-TILL, mörkare-FRÅN, ljusare/mörkare-OMKOPPLING).

Funktionen "persienn"

  • Kommando vid knapptryck kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).

Funktion ”Värdegivare”

  • 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Funktion ”Färg”

  • Färgstyrning RGB/RGBW, bläddra mellan 8 färgvärden.

Funktion ”Scenbiapparat”

  • Spara och hämta scener, bläddra mellan 8 scener.

Funktion ”Individuell”

  • Diverse funktionskombinationer vid knapptryck eller när knappen släpps.
  • Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

Tekniska data

KNX medium:
RF1.R

Idrifttagningsläge:
S-läge

Märkspänning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2032

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Sändningseffekt:
max. 20 mW

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • När täckramar i metall används kan räckvidden begränsas.
  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.
  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 5178 ..

PDF, 750 Kb

Ladda


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5178 ..

PDF, 1.052 Kb

Ladda


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Product database

from ETS5.7.5

Artikelnr. 5178 ..

ZIP, 242 Kb

Ladda


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Artikelnr. 5178 ..

PDF, 210 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads