Ny

RF Multi datagränssnitt för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5121 00
5121 00
EAN 4010337133261
FE 1
PS 06
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 12/2025.

Egenskaper

Egenskaper

  • Enheten fungerar som gränssnitt för trådlös kommunikation mellan PC och KNX systemet via KNX RF (radio).
  • Stöder radiostandarderna KNX RF Ready och KNX RF Multi.
  • Förbindelsen till datorn sker via en USB-port (USB 2.0 typ A).
  • Med hjälp av USB-minnet kan adressering, programmering och diagnos av KNX-enheterna utföras med driftsättningsprogramvaran (KNX RF Ready från och med ETS5/KNX RF Multi från och med ETS6).
  • Snabb nedladdning av stora applikationer tack vare Long Frame-stöd från ETS5.
  • Stöder KNX Data Secure så att krypterade telegram kan vidarebefordras.
  • Ingen extra USB-drivrutin krävs.

Tekniska data

KNX medium:
RF1.R (från och med ETS 5)RF1.M (från och med ETS 6)

Idrifttagningsläge:
S-läge

Spänningsförsörjning:
DC 5 V via USB-port

USB-version:
2,0 eller högre

USB-anslutning:
Typ A

Omgivningstemperatur:
-10°C till +55°C

Relativ luftfuktighet:
Max. 80% (utan kondensering?)

Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrekvenser (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Sändningseffekt:
max. 20 mW

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Artikelnr.

PDF, 20.313 Kb

Ladda


RF Multi data interface for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 5121 00

PDF, 680 Kb

Ladda


RF Multi data interface for KNX
Technical Documentation

Quick start guide

Artikelnr. 5121 00

PDF, 336 Kb

Ladda


RF Multi data interface for KNX
Product database

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Artikelnr. 5121 00

ZIP, 100 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads