Ny

RF Multi ställdon för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5115 00
5115 00
EAN 4010337133278
FE 1
PS 06
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 12/2025.

Egenskaper

Egenskaper

  • Batteridriven radioställdon för styrning av värmeventiler via KNX RF Multi.
  • Installation på radiatorer i inomhusmiljö.
  • Kompatibel med värmeventiler med M30 x 1,5 mm anslutningsgänga utan adapter.
  • För Danfoss RA/RAV/RAVL medföljer passande adaptrar med skruv och mutter samt en pinne (endast för RAV), som monteras mellan värmeventil och radiatortermostat.
  • Möjlighet att gruppera ställdon i samma rum för optimal reglering av flera radiatorer.
  • Intern temperatursensor.
  • Integrerad värmeregulator för absolut och relativ temperaturreglering.
  • Lokal manövrering (parametrerbar) för inställning av börtemperatur, boost-funktion och komfortförlängning.
  • Display för visning av börtemperatur samt diagnostik.
  • Parametrerbar boost-funktion.
  • Komfortförlängning/närvarofunktion.
  • Växling av driftläge (komfort, standby, nattläge, frostskydd).
  • Tvångsposition.
  • Servicedrift.
  • Automatisk ventilspolning.
  • Scenbrytare för 16 scener för driftlägesändring med minnesfunktion.
  • Störnings- och felmeddelanden för diagnostik visas direkt på enheten eller via KNX-telegram.
  • Visning av batteristatus via KNX-bussen.
  • För underhåll kan ställdonet köras till styrstorhet 0 eller 100 % via servicefunktionen.
  • Stöd för KNX Data Secure-kommunikation.
  • Stöd för KNX Long Frames.
  • Fullt uppdaterings- och uppgraderingsbar via KNX RF.
  • Typisk räckvidd i fri sikt: 100 m.
  • Märkspänning: 2 x AA-batteri.
  • Batteriets livslängd är vanligtvis två uppvärmningsperioder.

Tekniska data

Driftspänning:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6

Omgivningstemperatur:
0 °C till +50 °C

Värmesystemets vattentemperatur:
0 °C till +80 °C

Regleringsområde:
5 °C till +30 °C

Ställkraft:
max. 120 N

Mått i mm:
B53 H70 T85

Anslutningsgänga:
M30 × 1,5 mm

KNX medium:
KNX RF Multi

Idrifttagningsläge:
S-läge

ETS-version:
från och med ETS6.2

Radiofrekvenser:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ

Sändningseffekt:
max. 25 mW

Mottagarkategori:
2 (enligt DIN EN 300220)

Hänvisningar

  • För integration i ett trådbundet KNX-system krävs en RF Multi/TP-mediaomkopplare för KNX.

Leveransen innehåller

  • 2 st. AA-batterier. Livslängden är vanligtvis två uppvärmningsperioder
  • Adapterset (plastadaptrar för Danfoss RA, RAV, RAVL samt skruv med mutter).
  • Secure Card med data för KNX Secure.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Artikelnr.

PDF, 20.313 Kb

Ladda


RF Multi servo for KNX
Installation instructions

Operating instructions

Artikelnr. 5115 00

PDF, 1.350 Kb

Ladda


RF Multi servo for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5115 00

PDF, 946 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads