Touchsensor 3 Basis 1-knapp för KNX
med idrifttagningsvippa

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5111 00
1739633
5111 00
1739633
EAN 4010337086802
FE 1/5
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Vippfunktion: Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat.
  • Vit drifts-LED.
  • Två röda status-LED:er per knapp.
  • Vippsatser med textfält har belysta textfält.
  • Textfältsbelysningens och status-LED-lampans funktion kan parametreras.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Kapslingsklass:
III

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Touchsensor 3 basis 1-/2-/3kanals, Touchsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.202 Kb

Ladda


Touchsensor 3 basis 1kanals
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 159 kByte.

Artikelnr. 5111 00

VD4, 159 Kb

Ladda


Download (en)


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.864 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads